Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A G, Jos, Tip 2

145B0941

Danfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min pentru încălzire prin radiator, cu circulația ACM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW]45 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMFără
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereDanfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min pentru încălzire prin radiator, cu circulația ACM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime pachet [mm]160 mm
Informații suplimentareCirculație ACM
Lățime pachet [mm]800 mm
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Caracteristicile
Valoare
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS A2G w/Cirk
Material izolațieFără
Materialul garniturilor SCP de încălzireEPDM
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMU141RH
Tip produsEvoFlat FSS A G
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută21.63 Kilogram
Greutate netă20.43 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume84.525 Litru
EAN/UPC5702428524599