Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Jos, 45 kW, Tip 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]45 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
Înălțime cu carcasă [mm]590 mm
Înălțime fără carcasă [mm]590 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Material izolațieEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksInsulated Flatstations
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.6 Kilogram
Greutate netă12.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424285982