Danfoss logo
145B0910

Service și garantie

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMFără
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime cu carcasă [mm]590 mm
Înălțime fără carcasă [mm]590 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Material izolațieFără
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksInsulated Flatstations
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.13 Kilogram
Greutate netă9.93 Kilogram
Volume84.525 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm