Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Service și garantie

145B0009

EvoFlat FSS A3 (încălzire cu radiatoare)

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMFără
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereEvoFlat FSS A3 (încălzire cu radiatoare)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime cu carcasă [mm]590 mm
Înălțime fără carcasă [mm]590 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min
Material izolațieFără
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]4
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksInsulated Flatstations
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+ 60
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.514 Kilogram
Greutate netă12.3 Kilogram
Volume82.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428524445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm