Service și garantie
145B0005
EvoFlat FSS A2 (încălzire cu radiatoare)
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
145B0005
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 153 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 110 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 600 mm |
| Aliaj HEX încălzire | AISI 316 |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 37 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Circulație ACM | Fără |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Denumire regulator de încălzire | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat FSS A2 (încălzire cu radiatoare) |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 590 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 590 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 160 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 545 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 545 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | Perete interior lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | EvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min |
| Material izolație | Fără |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Presiune diferențială + valvă de zonă |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip produs | Service și garantie |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.93 Kilogram |
| Greutate netă | 13.73 Kilogram |
| Volume | 83.79 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |