Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Covoare de încălzire, DEVIflex 150T, 150 W/m², 4.80 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F1473

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 6.4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Arie de acoperire [m²]4.80 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Culoare înveliș exteriorRoșu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.90 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorXLPE
Caracteristicile
Valoare
Lățime covor [m]0.8 m
Lungime covor [m]6.40 m
Lungimea cablului rece [m]6.0 m
Material DescriptionDEVIflex 150T 4,8m² 230V 740W
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]740 W
Rezistența cablului [Ohm]71.3000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]400 N
Setare accesoriiSynthetic nail - 40 pc in box
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIflex 150T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.308 Kilogram
Greutate netă4.193 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume37.03 Litru
EAN/UPC5703466253076