Covoare de încălzire, DEVIflex 50T, 50 W/m², 13.70 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F1427
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 18.3
140F1427
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Arie de acoperire [m²] | 13.70 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 6.9 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 7.90 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVC |
| Izolație conductor | XLPE |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime covor [m] | 0.8 m |
| Lungime covor [m] | 18.30 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 6.0 m |
| Material Description | DEVIflex 50T 13,7m² 230V 690W |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Putere covor [W/m²] | 50 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 690 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 76.8000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 400 N |
| Setare accesorii | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | DEVIflex 50T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.3 Kilogram |
| Greutate netă | 7.185 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 46.875 Litru |
| EAN/UPC | 5703466252673 |