Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0471

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 7

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Arie de acoperire [m²]3.50 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
DescriereDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
Garanție [An]20
Grupă de produseSets heating elements
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Caracteristicile
Valoare
Lățime covor [m]0.5 m
Lungime covor [m]7.00 m
Material DescriptionDEVImat 150T 3,5m² 230V 525W + Display
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]525 W
Rezistența cablului [Ohm]101.1000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiDEVIreg™ Display Connect
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.376 Kilogram
Greutate netă2.026 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.739 Litru
EAN/UPC5703466253427