Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cabluri de încălzire, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 120 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0018

Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]380 mm
AplicațiePipe / tank frost protection
AprobareCEUkrTESTEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC26121601
Compania certificatoareIntertek SemkoUkrTEST
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorAlbastru deschis
DescriereDEVIaqua 9T 1080W 230V 120m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru de îndoire [mm] [Min]50 mm
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grupă de produseCabluri de încălzire
Înălțime pachet [mm]120 mm
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorMDPE
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorXLPE
Lățime pachet [mm]380 mm
Lungime cablu [m]120.000 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionDEVIaqua 9T 1080W 230V 120m
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere de încălzire [W/m]1080 W
Puterea cablului [W/m]9 W/m
Rezistența cablului [Ohm]49.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>650 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tăiat la lungimea potrivităNu
Temperatură apă [°C] [Max]23 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]65 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]85 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIaqua™ 9T
Versiune produsReady-made
Warranty type20-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.28 Kilogram
Greutate netă7.21 Kilogram
Volume21.157 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466201718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm