Cabluri de încălzire, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 7 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0002
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
140F0002
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
| Aplicație | Pipe / tank frost protection |
| Aprobare | CEUkrTESTEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu pe tambur | Nu |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| COD UNSPSC | 26121601 |
| Compania certificatoare | Intertek SemkoUkrTEST |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Albastru deschis |
| Descriere | DEVIaqua 9T 70W 230V 7m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grupă de produse | Cabluri de încălzire |
| Înălțime pachet [mm] | 54 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
| Înveliș exterior | MDPE |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Izolație conductor | XLPE |
| Lățime pachet [mm] | 386 mm |
| Lungime cablu [m] | 7.000 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 2.3 m |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 7M INT 65W/70W 230V/240V |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere de încălzire [W/m] | 65 W |
| Puterea cablului [W/m] | 9 W/m |
| Rezistența cablului [Ohm] | 812.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >650 N |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
| Temperatură apă [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | DEVIaqua™ 9T |
| Versiune produs | Ready-made |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.252 Kilogram |
| Greutate netă | 1.24 Kilogram |
| Volume | 8.046 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |