Plate, S14/DBPL.08 316L TS 1234 (I)
134Z0648
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0648
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN50 |
| Denumire produs | Spare part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosime [mm] | 0.4 mm |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | S14/DBPL.08 316L TS 1234R/L H.O (I) |
| Model | S14/DBPL.08 316L TS 1234 (I) |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tip produs | Plate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.21 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 1.21 Kilogram |