Plate, S9/PL.05 316L TL 1234R/L H.O
134Z0421
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0421
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Spare part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosime [mm] | 0.5 mm |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | S9/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.05 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tip produs | Plate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.63 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.63 Kilogram |