Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Supapă cu solenoid, EV220BW, Funcție: NC, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U5000

Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materialul carcasei: Alamă eco, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorBW
AplicațieOprire
AprobareACSPZHRISESINTEFWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV220BW 50BE G 2E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conexiune ieșire standardISO 228-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV220BW 50
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune ieșire [in]2 in
Dimensiune intrare [in]2 in
Dimensiune orificiu [mm]50.00 mm
Dimensiuni racord [in]2
Direcție debitFlux unic
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]2 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grupă de produseElectroventile
Ieșire internă/externăIntern
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionValve EV220BW 50BE G 2E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă eco
Materialul carcaseiAlamă eco
Notă presiune de lucru max.Lichide: max. 10 bari/145 psi
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220BW 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard conexiune intrareISO 228-1
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune intrareG
Tip de racordG
Tip produsEV220BW
Valoare Cv [gal/min]46.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]40.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.72 Kilogram
Greutate netă4.345 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.334 Litru
EAN/UPC5715162488577