Scroll compressor, HCJ121T4LC6
121L3116
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
121L3116
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Aprobare | CEULUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 12 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cilindrat [cm3] | 116.40 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod de configurare | Single |
| Conexiuni alimentare electrică | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Culoare | Blue |
| Cuplu împământare [Nm] | 2.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Denumire produs | Scroll compressor HCJ |
| Denumire produs dosar SCIP | HCJ/HCM/HCP |
| Descriere | HCJ121T4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 184 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 7/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare gaz | None |
| Egalizare ulei | None |
| Element de montare expediat | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Family | HCJ |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Frecvență [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | None |
| Grad de protecție IP | IP22 |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| IDV | No |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 405 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 538 mm |
| Înălțime totală [mm] | 565.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 2.46 L |
| Instrucțiuni expediate | Installation instructions |
| Lățime [mm] | 239.00 mm |
| LRA | 125 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 7.26 kg |
| Lungime [mm] | 239.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 25 A |
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Montare sticlă | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nr. dosar SCIP | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| Numărul desenului | 0SR4109B1 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | PVE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produs identic | 121L3117121L3122121L3123 |
| Protecție motor | Internal overload protector |
| Referință ulei | 320HV |
| Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| RLA | 17.9 A |
| Scurgere ulei | None |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | HCJ121 |
| Ulei expediat | Initial oil charge |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 414 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 506 V |
| Valoare scăzută a domeniului de tensiune la 50 Hz [V] | 342 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 380 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 460 V |
| Valoare SEC - climă medie | 415 V |
| Vâscozitate [cP] | 68.0 cP |
| Viteză de rotație la 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 52.08 Kilogram |
| Greutate netă | 44 Kilogram |
| Volume | 0.06 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |