Scroll compressor, DSH485C4SXC
120H2696
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2696
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH485-4X |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-INDUST |
| Model number | DSH485C4SXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tip produs | DSH485 |
| Utilizare segment | Air conditioning |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 186.35 Kilogram |
| Greutate netă | 182.6 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |