Scroll compressor, DSH381-4SP
120H2694
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2694
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410AR452BR454B |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 4 |
| Cilindrat [cm3] | 345.00 cm³ |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH381-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SX-INDUST |
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tip produs | DSH381 |
| Utilizare segment | Air conditioningHeating |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 168.25 Kilogram |
| Greutate netă | 161.25 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |