Scroll compressor, DSH485-4SP
120H2674
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2674
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410AR452BR454B |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Aprobare | CEUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Cilindrat [cm3] | 442.60 cm³ |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH485-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4-SP-SINGLE |
| Model number | DSH485-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tip produs | DSH485 |
| Utilizare segment | Air conditioningHeating |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 192 Kilogram |
| Greutate netă | 183 Kilogram |
| Volume | 590.625 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255149613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |