Scroll compressor, DSH184-3AL
120H2646
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2646
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410AR452BR454B |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 208-230/3/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 4 |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH184-3AL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Model number | DSH184-3AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tip produs | DSH184 |
| Utilizare segment | Air conditioningHeating |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 76.12 Kilogram |
| Greutate netă | 73.62 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |