Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410AR452BR454B
Alimentare cu energie compresor [V]380-400/3/60
AprobareOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cilindrat [cm3]269.00 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid400 V
Cod de configurareSingle
Conexiuni alimentare electricăStud M5
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Cuplu GP LP [Nm]15 N-m
Cuplu împământare [Nm]4.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu scurgere ulei [Nm]35 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Denumire produsScroll compressor DSH
DescriereDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]318 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]1-1/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1-1/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei2-1/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiSingle pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
IDVYes
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime racord de aspirație [mm]302 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]618 mm
Înălțime totală [mm]653.0 mm
Încărcare ulei [l]6.10 L
LRA329 A
LRA LST 60 Hz [A]15.00 kg
Manifold enabledNo
Manșon fitingODF
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorElectronic protection module, 110/240 V
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.36 Ohm
RLA47 A
Scurgere ulei1/4'' flare
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH294
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]342 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]440 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]380 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută114 Kilogram
Greutate netă111 Kilogram
Volume590.625 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm