Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR32
Alimentare cu energie compresor [V]575/3/60
AprobareUL
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cilindrat [cm3]116.90 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid575 V
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Cuplu de montare [Nm]15.00 N-m
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]18 A
Denumire produsScroll compressor DSF
DescriereDSF130-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei1-3/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSF
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiSingle pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime de la placa de bază [mm]527 mm
Înălțime racord de aspirație [mm]278 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]509 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală [mm]542.0 mm
Încărcare ulei [l]3.30 L
Injectarea lichiduluiNo
Lățime [mm]230.00 mm
LRA103 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Lungime [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8560177
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorInternal overload protector
Referință ulei185SL
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]1.57 Ohm
RLA17 A
Tehnica mărciiScroll compressor
Tip de racordBrazed
Tip produsDSF130
TS max. lateral inferior53.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]517 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]632 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]575 V
Vâscozitate [cP]40.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior13.6 L
Volum lateral superior0.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută76 Kilogram
Greutate netă64 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm