Scroll compressor, DSF175A7ALAM
120H2415
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H2415
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R32 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 575/3/60 |
| Aprobare | UL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Cilindrat [cm3] | 151.70 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 575 V |
| Conexiuni alimentare electrică | Screw 4.8 mm |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Cuplu de montare [Nm] | 15.00 N-m |
| Cuplu împământare [Nm] | 2.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Curent maxim de funcționare [MOC] | 23 A |
| Denumire produs | Scroll compressor DSF |
| Descriere | DSF175-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 243 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 7/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare ulei | 1-3/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSF |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Frecvență [Hz] | 60 |
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
| Înălțime de la placa de bază [mm] | 527 mm |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 278 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 509 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime totală [mm] | 542.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 3.30 L |
| Injectarea lichidului | No |
| Lățime [mm] | 230.00 mm |
| LRA | 136 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 10.00 kg |
| Lungime [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-7AL-SINGLE |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF175A7ALAM |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
| Numărul desenului | 8560177 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protecție motor | Internal overload protector |
| Referință ulei | 185SL |
| Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 1.32 Ohm |
| RLA | 22 A |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | DSF175 |
| TS max. lateral inferior | 53.0 °C |
| TS max. lateral superior | 150.0 °C |
| TS min. lateral inferior | -35.0 °C |
| TS min. lateral superior | -35.0 °C |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 517 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 632 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 575 V |
| Vâscozitate [cP] | 40.0 cP |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volum lateral inferior | 13.6 L |
| Volum lateral superior | 0.7 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 81 Kilogram |
| Greutate netă | 69 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |