Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120A3ALCM

120H2362

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410AR452BR454B
Alimentare cu energie compresor [V]208-230/3/60
AprobareUL
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată8
Cilindrat [cm3]116.90 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Cuplu de montare [Nm]15.00 N-m
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]48 A
Denumire produsScroll compressor DSH
DescriereDSH120-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei1-3/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime de la placa de bază [mm]527 mm
Înălțime racord de aspirație [mm]278 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]509 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală [mm]542.0 mm
Încărcare ulei [l]3.30 L
Injectarea lichiduluiNo
Lățime [mm]230.00 mm
LRA267 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Lungime [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-3AL-INDUST
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A3ALCM
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8560177
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorInternal overload protector
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.27 Ohm
RLA43.6 A
Tehnica mărciiScroll compressor
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH120
TS max. lateral inferior55.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]187 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]253 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]208 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior13.6 L
Volum lateral superior0.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută69.78 Kilogram
Greutate netă69.78 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm