Scroll compressor, DSH485C7APC
120H2048
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2048
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410AR452BR454B |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 575/3/60 |
| Aprobare | CEUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 4 |
| Cilindrat [cm3] | 442.60 cm³ |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH485-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 333 mm |
| Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
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
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 302 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 667 mm |
| Înălțime totală [mm] | 726.0 mm |
| Lățime [mm] | 371.00 mm |
| Lungime [mm] | 371.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Manșon fiting | ODF |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Model number | DSH485C7APC |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Numărul desenului | 8556198 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Scurgere ulei | 1/4'' flare |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Tip produs | DSH485 |
| Utilizare segment | Air conditioning |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 186.35 Kilogram |
| Greutate netă | 182.6 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |