Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A7ALA

120H1905

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR32
Alimentare cu energie compresor [V]575/3/60
AprobareCEULUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată8
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Cilindrat [cm3]81.30 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid575 V
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I6(c)
Cod de configurareSingle
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
CuloareBlue
Cuplu de montare [Nm]15.00 N-m
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]13 A
Denumire produsScroll compressor DSF
Denumire produs dosar SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
DescriereDSF090-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei1-3/4"Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSF
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
HP testare [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime de la placa de bază [mm]470 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime racord de aspirație [mm]235 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]451 mm
Înălțime totală [mm]485.0 mm
Încărcare ulei [l]3.00 L
Injectarea lichiduluiNo
Lățime [mm]230.00 mm
LP testare [bar] [Max]36.7 bar
LRA84 A
LRA LST 60 Hz [A]8.00 kg
Lungime [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A7ALA
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nr. dosar SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8560176
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorInternal overload protector
Referință ulei185SL
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]2.34 Ohm
RLA12 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Testare dif. [bar] [Max]37 bar
Tip de racordBrazed
Tip produsDSF090
TS max. lateral inferior53.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]517 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]632 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]575 V
Vâscozitate [cP]40.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior11.7 L
Volum lateral superior0.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută61.75 Kilogram
Greutate netă58 Kilogram
Volume0.921 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm