Scroll compressor, DSH184A3ALD
120H1811
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1811
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410AR452BR454B |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 208-230/3/60 |
| Aprobare | CEULUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 8 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilindrat [cm3] | 170.30 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Cod de configurare | Single |
| Conexiuni alimentare electrică | Screw 4.8 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Culoare | Blue |
| Cuplu de montare [Nm] | 15.00 N-m |
| Cuplu împământare [Nm] | 2.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Curent maxim de funcționare [MOC] | 71 A |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Denumire produs dosar SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Descriere | DSH184-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 243 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 7/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare ulei | 1-3/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Frecvență [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Grad de protecție IP | IP54 (with cable gland) |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| HP testare [bar] [Max] | 48.7 bar |
| IDV | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 300 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 525 mm |
| Înălțime totală [mm] | 555.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 3.60 L |
| Injectarea lichidului | No |
| LP testare [bar] [Max] | 33.3 bar |
| LRA | 351 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 10.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nr. dosar SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
| Numărul desenului | 8560235 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protecție motor | Internal overload protector |
| Referință ulei | 160SZ |
| Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.22 Ohm |
| RLA | 53.6 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | DSH184 |
| TS max. lateral inferior | 55.0 °C |
| TS max. lateral superior | 150.0 °C |
| TS min. lateral inferior | -35.0 °C |
| TS min. lateral superior | -35.0 °C |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 187 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 253 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 208 V |
| Vâscozitate [cP] | 32.0 cP |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volum lateral inferior | 13.9 L |
| Volum lateral superior | 0.7 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 76.12 Kilogram |
| Greutate netă | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.921 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |