Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410A
Alimentare cu energie compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
AprobareCEUL
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată8
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilindrat [cm3]170.30 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul capacitățiiFixed speed
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Denumire produsScroll compressor DSH
Denumire produs dosar SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
DescriereDSH184-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
Egalizare ulei1-3/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Frecvență [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Caracteristicile
Valoare
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime de la placa de bază [mm]543 mm
Înălțime racord de aspirație [mm]299 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]524 mm
Înălțime totală [mm]558.0 mm
Lățime [mm]230.00 mm
Lungime [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Material racord de aspirație-
Model numberDSH184A4HLD
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Numărul desenului8560178
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnica mărciiScroll compressor
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH184
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]414 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 50 Hz [V]457 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]506 V
Valoare scăzută a domeniului de tensiune la 50 Hz [V]342 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
Valoare SEC - climă medie415 V
Viteză de rotație la 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută76.12 Kilogram
Greutate netă73.62 Kilogram
Volume0.11 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm