Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B9AXC

120H1725

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410AR452BR454B
Alimentare cu energie compresor [V]380-400/3/60
AprobareCEULUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată6
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilindrat [cm3]227.60 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid400 V
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Cod de configurareSingle
Conexiuni alimentare electricăStud M5
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
CuloareBlue
Cuplu GP LP [Nm]15 N-m
Cuplu împământare [Nm]4.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu scurgere ulei [Nm]35 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]58 A
Denumire produsScroll compressor DSH
DescriereDSH240-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]318 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]1-1/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1-1/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei2-1/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
HP testare [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime racord de aspirație [mm]302 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]618 mm
Înălțime totală [mm]653.0 mm
Încărcare ulei [l]6.10 L
Injectarea lichiduluiNo
LP testare [bar] [Max]34.3 bar
LRA277 A
LRA LST 60 Hz [A]15.00 kg
Manifold enabledNo
Manșon fitingODF
Material DescriptionDSH240-9AX-INDUST
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B9AXC
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorElectronic protection module, 24 V ac
Protecție rotire inversăElectronic module
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.94 Ohm
RLA41 A
Scurgere ulei1/4'' flare
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Testare dif. [bar] [Max]37 bar
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH240
TS max. lateral inferior52.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]342 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]440 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]380 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior27.5 L
Volum lateral superior2.9 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută113 Kilogram
Greutate netă108 Kilogram
Volume839.04 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424622688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm