Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSH090A3ALB

120H1508

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410A
Alimentare cu energie compresor [V]208-230/3/60
AprobareCEULUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată8
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilindrat [cm3]88.40 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Cod de configurareSingle
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterDiscontinued models
CuloareBlue
Cuplu de montare [Nm]15.00 N-m
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]38 A
Denumire produsScroll compressor DSH
Denumire produs dosar SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
DescriereDSH090-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei1-3/4"Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
HP testare [bar] [Max]48.7 bar
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime de la placa de bază [mm]470 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime racord de aspirație [mm]235 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]451 mm
Înălțime totală [mm]485.0 mm
Încărcare ulei [l]3.00 L
Lățime [mm]230.00 mm
LP testare [bar] [Max]33.3 bar
LRA203 A
LRA LST 60 Hz [A]8.00 kg
Lungime [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC43 A
Model numberDSH090A3ALB
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nr. dosar SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8560176
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorInternal overload protector
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.39 Ohm
RLA30.7 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Testare dif. [bar] [Max]37 bar
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH090
TS max. lateral inferior55.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]187 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]253 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]208 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior11.7 L
Volum lateral superior0.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută61.91 Kilogram
Greutate netă59.41 Kilogram
Volume0.1 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm