Scroll compressor, DSF530A4AAA
120H1431
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1431
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R32 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Aprobare | CEULUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 4 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilindrat [cm3] | 442.60 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Cod de configurare | Single |
| Conexiuni alimentare electrică | Stud M5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Culoare | Blue |
| Cuplu împământare [Nm] | 4.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Curent maxim de funcționare [MOC] | 87A |
| Denumire produs | Scroll compressor DSF |
| Descriere | DSF530-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 333 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 1-3/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSF |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Frecvență [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Grad de protecție IP | IP54 (with cable gland) |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| HP testare [bar] [Max] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 302 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 667 mm |
| Înălțime totală [mm] | 726.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 6.10 L |
| Injectarea lichidului | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instrucțiuni expediate | Installation instructions |
| Lățime [mm] | 371.00 mm |
| LP testare [bar] [Max] | 34.3 bar |
| LRA | 389 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 17.00 kg |
| Lungime [mm] | 371.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Manșon fiting | ODF |
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Modul expediat | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
| Numărul desenului | 8556198 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protecție motor | Electronic protection module, 24 V ac |
| Protecție rotire inversă | Electronic module |
| Referință ulei | 185SL |
| Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.28 Ohm |
| RLA | 74 A |
| Scurgere ulei | 1/4'' flare |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | DSF530 |
| TS max. lateral inferior | 51.0 °C |
| TS max. lateral superior | 150.0 °C |
| TS min. lateral inferior | -35.0 °C |
| TS min. lateral superior | -35.0 °C |
| Ulei expediat | Initial oil charge |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 414 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 50 Hz [V] | 457 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 506 V |
| Valoare scăzută a domeniului de tensiune la 50 Hz [V] | 342 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 380 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 460 V |
| Valoare SEC - climă medie | 415 V |
| Vâscozitate [cP] | 40.0 cP |
| Viteză de rotație la 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volum lateral inferior | 28.5 L |
| Volum lateral superior | 3.9 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 195 Kilogram |
| Greutate netă | 180 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |