Danfoss logo
3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410A
Alimentare cu energie compresor [V]380-400/3/60
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cilindrat [cm3]276.20 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid380 V
Cod de configurareSingle
Conexiuni alimentare electricăStud M5
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
CuloareBlue
Cuplu de montare [Nm]21.00 N-m
Cuplu GP LP [Nm]15 N-m
Cuplu împământare [Nm]4.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu scurgere ulei [Nm]35 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Denumire produsScroll compressor DSH
DescriereDSH295-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]318 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]1-1/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1-1/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei2-1/4'' Rotolock
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiSingle pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
HP testare [bar] [Max]48.7 bar
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime racord de aspirație [mm]302 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]618 mm
Înălțime totală [mm]653.0 mm
Încărcare ulei [l]6.70 L
Instrucțiuni expediateInstallation instructions
LP testare [bar] [Max]34.3 bar
LRA310 A
LRA LST 60 Hz [A]13.50 kg
Manifold enabledNo
Manșon fitingODF
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Material racord de aspirație-
Model numberDSH295A9ACA
Modul expediatElectronic protection module mounted in terminal box
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8556208
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorElectronic protection module, 110/240 V
Protecție rotire inversăElectronic module
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Scurgere ulei1/4'' flare
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Testare dif. [bar] [Max]37 bar
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH295
Ulei expediatInitial oil charge
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]342 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]418 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]380 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută122.1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă111 Kilogram