Scroll compressor, DSH294A9AAA
120H1233
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
120H1233
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-400/3/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 6 |
| Cilindrat [cm3] | 269.00 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 380 V |
| Cod de configurare | Single |
| Conexiuni alimentare electrică | Stud M5 |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Culoare | Blue |
| Cuplu de montare [Nm] | 21.00 N-m |
| Cuplu împământare [Nm] | 4.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH294-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 318 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 1-1/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Frecvență [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Grad de protecție IP | IP54 (with cable gland) |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| HP testare [bar] [Max] | 48.7 bar |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 331 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 648 mm |
| Înălțime totală [mm] | 683.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 6.10 L |
| Instrucțiuni expediate | Installation instructions |
| LP testare [bar] [Max] | 34.3 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| LRA | 310 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 13.50 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9-AA-INDUST |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294A9AAA |
| Modul expediat | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nr. dosar SCIP | 93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899 |
| Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
| Numărul desenului | 8556089c |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protecție motor | Electronic protection module, 24 V ac |
| Protecție rotire inversă | Electronic module |
| Referință ulei | 160SZ |
| Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.36 Ohm |
| RLA | 51.4 A |
| Scurgere ulei | 1/4'' flare |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | DSH294 |
| TS max. lateral inferior | 52.0 °C |
| TS max. lateral superior | 150.0 °C |
| TS min. lateral inferior | -35.0 °C |
| TS min. lateral superior | -35.0 °C |
| Ulei expediat | Initial oil charge |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 342 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 418 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 380 V |
| Vâscozitate [cP] | 32.0 cP |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volum lateral inferior | 28.5 L |
| Volum lateral superior | 2.5 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 117.83 Kilogram |
| Greutate netă | 111 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |