Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll compressor, DSH184A3ALA

120H1220

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR410A
Alimentare cu energie compresor [V]208-230/3/60
AprobareCEULUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilindrat [cm3]170.30 cm³
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Cod de configurareSingle
Cod înlocuire120H1557
Conexiuni alimentare electricăScrew 4.8 mm
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterDiscontinued models
CuloareBlue
Cuplu de montare [Nm]15.00 N-m
Cuplu împământare [Nm]2.00 N-m
Cuplu putere [Nm]3.00 N-m
Cuplu sticlă [Nm]50 N-m
Curent maxim de funcționare [MOC]71 A
Denumire produsScroll compressor DSH
DescriereDSH184-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in]7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
EconomizoareNo
Egalizare ulei1-3/4'' Rotolock
Element de montare expediatMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyDSH
Fază3
Fiting standardODF
Formatul ambalajuluiSingle pack
Frecvență [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Grad de protecție IPIP54 (with cable gland)
Grupă de produseHermetic compressors
HP testare [bar] [Max]48.7 bar
Caracteristicile
Valoare
IDVYes
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime racord de aspirație [mm]300 mm
Înălțime racord de evacuare [mm]525 mm
Înălțime totală [mm]555 mm
Încărcare ulei [l]3.60 L
Instrucțiuni expediateInstallation instructions
LP testare [bar] [Max]33.3 bar
LRA351 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Material racord de aspirație-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
Montare sticlăThreaded
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Număr de porniri per oră [Max]12
Numărul desenului8560235
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
Protecție motorInternal overload protector
Referință ulei160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm]0.20 Ohm
RLA53.6 A
Tehnica mărciiScroll compressor
TehnologicScroll
Testare dif. [bar] [Max]37 bar
Tip de racordBrazed
Tip produsDSH184
TS max. lateral inferior55.0 °C
TS max. lateral superior150.0 °C
TS min. lateral inferior-35.0 °C
TS min. lateral superior-35.0 °C
Ulei expediatInitial oil charge
Utilizare segmentAir conditioning
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]180 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]253 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]200 V
Vâscozitate [cP]32.0 cP
Viteză de rotație la 60 Hz [rpm]3500 rpm
Volum lateral inferior13.9 L
Volum lateral superior0.7 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută76.12 Kilogram
Greutate netă71.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.225 Metru cub
EAN/UPC5702428584975