Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-LGQN096NTA02E

114X5766

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor modelNTZ096-4B
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.35 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]3450 m³/h
Denumire produsBare unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA A02 N8 V
DescriereOP-LGQN096NTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]7/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]350.000 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]159 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]694.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1500.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.43 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA32 A
Lungime [mm]870.0 mm
Material DescriptionOP-LGQN096NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10.96 A
Model numberOP-LGQN096NTA02E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
Număr de ventilatoare2
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]82 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tensiune 50Hz [V]360 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]440 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Tip condensatorN8
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorCowl
Tip produsOptyma™ A02
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]360 V
Valoare SEC - climă medie440 V
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiuneA02
Volum rezervor [L]7.3 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută154.715 Kilogram
Greutate netă130.809 Kilogram
Volume1785.718 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428562843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm