Optyma™, OP-MCGC006NLA04G
114X0250
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0250
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | G |
| Compressor model | NL6.1MF |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/4 in |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 24 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.19 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Descriere | OP-MCGC006NLA04G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 200 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/16 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 200.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Faze compresor | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Faze ventilator | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 27 W |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 5 W |
| Material Description | OP-MCGC006NLA04G |
| Model number | OP-MCGC006NLA04G |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 56 dBA |
| Nr. dosar SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tip condensator | BG_2 |
| Tip produs | Optyma™ A04 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a domeniului de tensiune la 50 Hz [V] | 220 V |
| Valoare SEC - climă medie | 240 V |
| Versiune | A04 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 19.6 Kilogram |
| Greutate netă | 19 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 33.13 Litru |
| EAN/UPC | 5715255133667 |