Danfoss logo
-product-details

111H1278

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCECRNEACUAUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH129L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1T76.1
Dimensiune con. H2T76.1
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2
Interval dimensiune con. Q2N1/2
Interval dimensiune con. Q3H18.2
Interval dimensiune con. Q4H1"5/8
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q5H18.2
Interval dimensiune con. Q6H1"5/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H129L-EZD-186(93/46+46)
Model no.129
Model placăZD-B
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci186
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Tip con. H1Conexiune Victalulic
Tip con. H2Conexiune Victalulic
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet internă G
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE H129L-EZD-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută74.7 Kilogram
Greutate netă66.7 Kilogram
Volume171.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255298250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm