Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0260

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj13 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTransmițător de temperatură
Denumire tipMBT 155-80mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru tub de protecție [in]0.236 in
Diametru tub de protecție [mm]6.0 mm
Dimensiune conexiune de proces1/4
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Element senzor [buc]1 buc
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Inserție senzorSchimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max]200 °C
Interval de măsurare [°C] [Min]-50 °C
Interval de măsurare [°F] [Max]392 °F
Interval de măsurare [°F] [Min]-58 °F
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval setare traductor [°C] [Max]200 °C
Interval setare traductor [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setare traductor [°F] [Max]392 °F
Interval setare traductor [°F] [Min]32 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Lungime inserție [in]3.150 in
Lungime inserție [mm]80 mm
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Material racordOţel inoxidabil
Material racord procesOţel inoxidabil
Material tub de protecțieAISI 316 TI
Product lineSensing Solutions
Rezistență element senzor [Ohm]1000 Ohm
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune de procesISO 1179-2
Standard de conexiuneISO 228
Standard element senzorISO 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]185 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip conexiune de procesG
Tip de racordG
Tip element senzorPt
Tip inserțieFixat
Tip produsMBT 155
Tip traductorIntegrat
Toleranță element senzorClasa B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.125 Kilogram
Greutate netă0.107 Kilogram
Volume0.495 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162521083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm