097U0249
097U0249
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 13 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
| Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Transmițător de temperatură |
| Denumire tip | MBT 155-100mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru tub de protecție [in] | 0.236 in |
| Diametru tub de protecție [mm] | 6.0 mm |
| Dimensiune conexiune de proces | 1/4 |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
| Element senzor [buc] | 1 buc |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Inserție senzor | Schimbabil |
| Interval de măsurare [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de măsurare [°C] [Min] | -50 °C |
| Interval de măsurare [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de măsurare [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval setare traductor [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval setare traductor [°C] [Min] | 0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setare traductor [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval setare traductor [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Lungime inserție [in] | 3.940 in |
| Lungime inserție [mm] | 100 mm |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Material racord | Oţel inoxidabil |
| Material racord proces | Oţel inoxidabil |
| Material tub de protecție | AISI 316 TI |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 Ohm |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune de proces | ISO 1179-2 |
| Standard de conexiune | ISO 228 |
| Standard element senzor | ISO 60751 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 85 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 185 °F |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 10.00 V |
| Tip conexiune de proces | G |
| Tip de racord | G |
| Tip element senzor | Pt |
| Tip inserție | Fixat |
| Tip produs | MBT 155 |
| Tip traductor | Integrat |
| Toleranță element senzor | Clasa B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.125 Kilogram |
| Greutate netă | 0.107 Kilogram |
| Volume | 0.495 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |