BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
097B14559
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cilindru | 2 |
| Clasă IP | IP44 |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Culoare | Blue (standard) |
| Denumire produs | Reciprocating compressor HA |
| Denumire tip | HA12P/110-4 |
| Descriere | Compressor HA12P/110-4 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 1/2 in |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fază | 3 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frequency Hz | 50 |
| Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/110-4 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Standard de aprobare | No |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Tehnologic | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip produs | HA12P |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 62.6 Kilogram |
| Greutate netă | 53.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 152.46 Litru |
| EAN/UPC | 5715162573648 |