Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor HA
Denumire tipHA12P/60-4
DescriereCompressor HA12P/60-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1/2 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fază3
Caracteristicile
Valoare
Frequency Hz50
Grupă de produseSemi-hermetic compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Standard de aprobareNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
TehnologicSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip produsHA12P

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută61.3 Kilogram
Greutate netă51.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume152.46 Litru
EAN/UPC5715162573679