Danfoss logo
BOCK, HGX8/2830-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX8/2830-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14409

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14409
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407CR407F
Alimentare cu energie compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Capacity regulatorNo
Cilindru8
Clasă IPIP54
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor HG
Denumire tipHGX8/2830-4 S
DescriereCompressor HGX8/2830-4 S Service
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conexiune absorbție [in]3-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]2-1/8 in
Discharge connection size [mm]54.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fază3
Frequency Hz50
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSemi-hermetic compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID14409
Length (mm)940.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor HGX8/2830-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/2830-4 S
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeSE55
Product lineDanfoss BOCK®
Protecție motorMP10 230V AC
Standard de aprobareNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TehnologicSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip produsHGX8

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută509.2 Kilogram
Greutate netă450.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume657.816 Litru
EAN/UPC5715162574270