BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14402
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
097B14402
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindru | 8 |
| Clasă IP | IP54 |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Culoare | Blue (standard) |
| Denumire produs | Reciprocating compressor HG |
| Denumire tip | HG8/2830-4 |
| Descriere | Compressor HG8/2830-4 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3-1/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 2-1/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fază | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14402 |
| Length (mm) | 940.00000 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Compressor HG8/2830-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG8/2830-4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | SP46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protecție motor | MP10 230V AC |
| Standard de aprobare | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Tehnologic | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip produs | HG8 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 487.9 Kilogram |
| Greutate netă | 429 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 657.816 Litru |
| EAN/UPC | 5715162574331 |