Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clutch typeNo
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareNot painted
Denumire produsReciprocating compressor FK
Denumire produs dosar SCIPFK(X)20/…. - series
Denumire tipFKX20/120 K
DescriereCompressor FKX20/120 K Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Caracteristicile
Valoare
Frequency Hzw/o motor
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Nr. dosar SCIP19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnologicVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsFKX20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.1 Kilogram
Greutate netă14.7 Kilogram
Volume135.828 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm