BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor
097B13976
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
097B13976
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie compresor [V] | w/o motor |
| Baterie inclusă | No |
| Cilindru | 2 |
| Clutch type | No |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Culoare | Not painted |
| Denumire produs | Reciprocating compressor FK |
| Denumire produs dosar SCIP | FK(X)30/…. - series |
| Denumire tip | FKX30/325 K |
| Descriere | Compressor FKX30/325 K Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 7/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Open type compressors |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Legacy BOCK ID | 13976 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Compressor FKX30/325 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/325 K |
| Nr. dosar SCIP | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Standard de aprobare | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Tehnologic | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip produs | FKX30 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 33.54 Kilogram |
| Greutate netă | 25.6 Kilogram |
| Volume | 135.828 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |