Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 N, Vehicle compressor

097B13975

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13975

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clutch typeNo
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareNot painted
Denumire produsReciprocating compressor FK
Denumire produs dosar SCIPFK(X)30/…. - series
Denumire tipFKX30/325 N
DescriereCompressor FKX30/325 N Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13975
Length (mm)329.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/325 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 N
Nr. dosar SCIP45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm]28.00 mm
TehnologicVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsFKX30

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută33.24 Kilogram
Greutate netă25.3 Kilogram
Volume135.828 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162853313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm