Danfoss logo
C - FKX30 , 14338

BOCK, HG6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13724

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13724

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22
Alimentare cu energie compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Capacity regulatorNo
Cilindru4
Clasă IPIP65
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor HG
Denumire tipHG6/1240-4
DescriereCompressor HG6/1240-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]2-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1-3/8 in
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyHG/HA compressors
Fază3
Frequency Hz50
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSemi-hermetic compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID13724
Length (mm)854.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor HG6/1240-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG6/1240-4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Protecție motorMP10 230V AC
Standard de aprobareNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TehnologicSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Tip produsHG6

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută243.5 Kilogram
Greutate netă221.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume428.8 Litru
EAN/UPC5715162575734