BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled
097B13662
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
097B13662
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Capacity regulator | No |
| Cilindru | 4 |
| Clasă IP | IP44 |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Culoare | Blue (standard) |
| Denumire produs | Reciprocating compressor HA |
| Denumire tip | HA6/1410-4 |
| Descriere | Compressor HA6/1410-4 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 1-1/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | HG/HA compressors |
| Fază | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Semi-hermetic compressors |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 13662 |
| Length (mm) | 831.00000 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Compressor HA6/1410-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA6/1410-4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Protecție motor | MP10 230V AC |
| Standard de aprobare | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Tehnologic | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip produs | HA6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 240.9 Kilogram |
| Greutate netă | 219.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 428.8 Litru |
| EAN/UPC | 5715162575796 |