BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor
097B11725
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
097B11725
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | w/o motor |
| Baterie inclusă | No |
| Cilindru | 2 |
| Clutch type | No |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Welding |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Welding |
| Culoare | Blue (standard) |
| Denumire produs | Reciprocating compressor F |
| Denumire tip | F3 NH3 |
| Descriere | Compressor F3 NH3 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 25.00 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Open type compressors |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11725 |
| Length (mm) | 345.00000 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Compressor F3 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F3 NH3 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | KC68 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Standard de aprobare | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 30.00 mm |
| Tehnologic | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip produs | F3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37.6 Kilogram |
| Greutate netă | 28 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 65.565 Litru |
| EAN/UPC | 5715162578537 |