Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clutch typeNo
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor F
Denumire tipF2 NH3
DescriereCompressor F2 NH3 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Caracteristicile
Valoare
Frequency Hzw/o motor
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Suction connection size [mm]19.00 mm
TehnologicOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsF2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută26.6 Kilogram
Greutate netă18 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume37.884 Litru
EAN/UPC5715162578544