Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
2nd/3rd sight glassNo
Agent frigorificR134aR404AR407C
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Capacity regulatorNo
Cilindru4
Clutch typeNo
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor F
Denumire tipFX14/1366
DescriereCompressor FX14/1366 Service
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conexiune absorbție [in]2-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1-5/8 in
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF Compressors
Caracteristicile
Valoare
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSE55
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TehnologicOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsFX14

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută163.6 Kilogram
Greutate netă149 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume448.38 Litru
EAN/UPC5715162578629