Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
2nd/3rd sight glassNo
Agent frigorificR717
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Capacity regulatorNo
Cilindru4
Clutch typeNo
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor F
Denumire tipF14/1166 NH3
DescriereCompressor F14/1166 NH3 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Caracteristicile
Valoare
Frequency Hzw/o motor
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Legacy BOCK ID11698
Length (mm)530.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSP46
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Suction connection size [mm]60.00 mm
TehnologicOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsF14

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută171.6 Kilogram
Greutate netă157 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume448.38 Litru
EAN/UPC5715162578643